Rollenlager / HK□□□□, NA□□□□ / 2RS Serie

Rollenlager / HK□□□□, NA□□□□ / 2RS Serie
Die Auswahl der Rollenlager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rollenlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HK0808-2RS
HK1616 -2RS
NA22/6 -2RS
NA4905 -2RS
NA4909 -2RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innerer/äußerer Ring, Material Präzision (JIS) Anzahl der Laufringzeilen Lagerkugeln, Material Axiale Führung Abstand Innenring Form des Loches Schmierung Äußerer Ring Dichtung Temperaturbereich Gewicht
(g)

0.93 €

1 4 Arbeitstage --Eine Bahn----Ohne Schmiernut--Kontaktdichtungen auf beiden Seiten-30 bis + 100 °C.30.0

0.97 €

1 4 Arbeitstage --Eine Bahn----Ohne Schmiernut--Kontaktdichtungen auf beiden Seiten-30 bis + 100 °C.14.0

7.82 €

1 4 Arbeitstage Stahl--StahlOhne axiale Führung----Sphärische AußenflächeLippendichtung auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.10.0

9.25 €

1 4 Arbeitstage -Klasse 0Eine Bahn--Normale lichte HöheMit Innenring-Groove mit Form des Loches(en)-Lippendichtung auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.30.0

53.26 €

1 4 Arbeitstage -Klasse 0Eine Bahn--Normale lichte HöheMit Innenring-Groove mit Form des Loches(en)-Lippendichtung auf beiden Seiten-20 bis + 120 °C.300.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Käfig Stahl

Technischer Support