Schrägkugellager / 72□□BEGAP, 73□□BEGAP, BEGAP Serie / einreihig / P5 / Kontaktwinkel 40° / leichte Vorspannung in O-/X-Anordnung

Schrägkugellager / 72□□BEGAP, 73□□BEGAP, BEGAP Serie / einreihig / P5 / Kontaktwinkel 40° / leichte Vorspannung in O-/X-Anordnung
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Schrägkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7214 BEGAP
7302 BEGAP
7306 BEGAP
7314 BEGAP
7318 BEGAP
7320 BEGAP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

147.83 €

1 17 Arbeitstage 73165776485941092.0

46.33 €

1 17 Arbeitstage 7316576633669100.0

51.48 €

1 17 Arbeitstage 7316577651686340.0

188.11 €

1 4 Arbeitstage 73165771508442597.0

588.64 €

1 4 Arbeitstage 73165771511934975.0

776.10 €

1 4 Arbeitstage 73165776486317171.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Anordnung Bearing pair with light preload in O- and X-arrangement Käfig Polyamide cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 40 degrees Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support