Rollenlager / M Serie

Rollenlager / M Serie
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rollenlager von ZEN berücksichtigt werden. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rollenlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Weitere Arten und Dimensionen gibt es in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
81216 M
81222 M
81228 M
81232 M
81256 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

98.37 €

1 4 Arbeitstage 979.0

250.68 €

1 4 Arbeitstage 2700.0

227.20 €

1 4 Arbeitstage 5000.0

262.91 €

1 4 Arbeitstage 7600.0

1,245.10 €

1 4 Arbeitstage 27187.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Klasse 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Winkeleinstellung Nicht Winkel verstellbar Betriebsrichtung Einseitig Richtung Lager Produktauswahl Komplette axiale Rolle
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.

Technischer Support