Schrägkugellager / 7313 BEGBM, BEGBM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°

Schrägkugellager / 7313 BEGBM, BEGBM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°
Die Auswahl der Schrägkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Schrägkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Andere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten gibt es in der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7313 BEGBM

Teilenummer
7313 BEGBM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

256.03 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Anordnung Standard version Käfig Brass cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 40 degrees EAN 7316577094506
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C. Gewicht(g) 2310.0

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / 7313 BEGBM, BEGBM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°, die Teilenummer ist 7313 BEGBM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7313 BEGBM.

Technischer Support