Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSK12 PP |
CSK15 PP |
NATV6 PP |
NATV17 PP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innerer/äußerer Ring, Material | Lagerkugeln, Material | Axiale Führung | Käfig | Design | Äußerer Ring | Druckfedern | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,999.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | Rolle mit Lagerung | Ohne Rändelung am Außenring | Stahl | - | -10 bis + 70 °C. | 38.0 | Keilnut im Innen- und Außenring | ||
17.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | Rolle mit Lagerung | Ohne Rändelung am Außenring | Stahl | - | -10 bis + 70 °C. | 46.0 | Keilnut im Innen- und Außenring | ||
24.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Mit axialer Führung | Keiner. Komplettnadellager | - | Sphärische Außenfläche | - | Lippendichtung auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 21.0 | - | ||
52.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Mit axialer Führung | Keiner. Komplettnadellager | - | Sphärische Außenfläche | - | Lippendichtung auf beiden Seiten | -20 bis + 120 °C. | 147.0 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innerer/äußerer Ring, Material
Lagerkugeln, Material
Axiale Führung
Käfig
Design
Äußerer Ring
Druckfedern
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften