Rollenlager / NNF5□□□ PPV / PPV Serie

Rollenlager / NNF5□□□ PPV / PPV Serie
Bei der Entscheidung über die Rollenlager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die Rollenlager in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Weitere Arten und Dimensionen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNF5004 PPV
NNF5005 PPV
NNF5010 PPV
NNF5014 PPV
NNF5017 PPV
NNF5018 PPV
NNF5020 PPV
NNF5022 PPV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

44.07 €

1 4 Arbeitstage 200.0

53.90 €

1 4 Arbeitstage 233.0

59.72 €

1 4 Arbeitstage 760.0

171.43 €

1 4 Arbeitstage 1870.0

244.88 €

1 4 Arbeitstage 2830.0

249.80 €

1 4 Arbeitstage 3667.0

-

1 auf Anfrage 3700.0

401.63 €

1 4 Arbeitstage 6570.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen 2-fach Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Keiner. volles Komplementlager Abstand Normale lichte Höhe Isolation Keine Isolation
Design Festes Lager Temperaturbereich -20 bis + 80 °C.

Technischer Support