Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7200 BEP |
7317 BEP |
7322 BEP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.45 € | 1 | auf Anfrage | 7316576632617 | -20 bis + 120 °C. | 30.0 | ||
344.17 € | 1 | auf Anfrage | 7316577151155 | -20 bis + 120 °C. | 4259.0 | ||
891.34 € | 1 | auf Anfrage | 7316576651014 | -20 bis + 200 °C. | 9712.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Anordnung | Standard version | Käfig | Polyamide cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Kontaktwinkel | 40 degrees | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Ausführung
Optionale Eigenschaften