Rollenlager / PPV2NR Serie

Rollenlager / PPV2NR Serie
Die Auswahl der Rollenlager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rollenlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NNF5005 PPV2NR
NNF5012 PPV2NR
NNF5013 PPV2NR
NNF5014 PPV2NR
NNF5017 PPV2NR
NNF5020 PPV2NR
NNF5022 PPV2NR
NNF5024 PPV2NR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

57.40 €

1 4 Arbeitstage 250.0

131.49 €

1 4 Arbeitstage 1260.0

122.06 €

1 4 Arbeitstage 1330.0

182.59 €

1 4 Arbeitstage 1870.0

260.80 €

1 4 Arbeitstage 2950.0

-

1 auf Anfrage 3950.0

427.75 €

1 4 Arbeitstage 6570.0

459.02 €

1 4 Arbeitstage 7040.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen 2-fach Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Keiner. volles Komplementlager Abstand Normale lichte Höhe Isolation Keine Isolation
Design Festes Lager Äußerer Ring 2 Rillen mit Sicherungsring am Außenring Produktauswahl Mit zwei lose umschlossenen Sicherungsringen
Temperaturbereich -20 bis + 80 °C.

Technischer Support