Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7412 BGAM
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 5 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Anordnung | Bearing pair with light preload in O- and X-arrangement | Käfig | Brass cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Kontaktwinkel | 40 degrees | EAN | 7316571273907 |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. | Gewicht(g) | 3050.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / BGAM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°, die Teilenummer ist 7412 BGAM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7412 BGAM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften