Schrägkugellager / BGM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°

Schrägkugellager / BGM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Im MISUMI Onlineshop finden Sie unterschiedliche Schrägkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Weitere Arten, Dimensionen und Dichtungsvarianten gibt es in der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7024 BGM

Teilenummer
7024 BGM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

736.09 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 4
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Anordnung Standard version Käfig Brass cage
Spielraum Normal radial clearance Kontaktwinkel 40 degrees EAN 7316570256987
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 150 °C. Gewicht(g) 2268.0

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / BGM Serie / einreihig / Kontaktwinkel 40°, die Teilenummer ist 7024 BGM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7024 BGM.

Technischer Support