Rollenlager / NATR10 PPX, PPX Serie / Lippendichtung beidseitig

Rollenlager / NATR10 PPX, PPX Serie / Lippendichtung beidseitig
Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rollenlager von ZEN neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NATR10 PPX

Teilenummer
NATR10 PPX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.62 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Axiale Führung Mit axialer Führung
Käfig Stahl Äußerer Ring Zylindrische Außenfläche Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 64.0

Technischer Support