Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6005 C2 |
QJ209 C2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Bohrung | Stromisolierung | Design | EAN | Nut (en) am Außenring | Äußerer Ring | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Klasse 5 | Einreihig | Cylindrical bore | No current insulation | - | 7316570636840 | - | Without flange/groove | -20 bis + 150 °C. | 76.0 | ||
114.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Klasse 0 | - | - | - | Split inner ring | 7316570180992 | Without groove | - | -30 bis + 150 °C. | 475.0 |
Loading...
Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Reduced radial clearance | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Präzision (JIS)
Anzahl der Kugelreihen
Bohrung
Stromisolierung
Design
EAN
Nut (en) am Außenring
Äußerer Ring
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften