Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite B (mm) | Innerer/äußerer Ring, Material | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Lagerkugeln, Material | Winkeleinstellung | Käfig | Abstand | Innenring | Schmierung | Betriebsrichtung | Produktauswahl | Dichtung | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | - | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Komplette axiale Rolle | - | -20 bis + 120 °C. | 233.0 | ||
36.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | - | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Komplette axiale Rolle | - | -20 bis + 120 °C. | 400.0 | ||
43.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | - | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Komplette axiale Rolle | - | -20 bis + 120 °C. | 420.0 | ||
31.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | - | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Komplette axiale Rolle | - | -20 bis + 120 °C. | 568.0 | ||
43.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | - | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Komplette axiale Rolle | - | -20 bis + 120 °C. | 721.0 | ||
51.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | - | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Komplette axiale Rolle | - | -20 bis + 120 °C. | 768.0 | ||
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | Stahl | - | - | Stahl | - | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Nadelrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 1.0 | ||
2.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 4.0 | ||
2.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 5.0 | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 9.0 | ||
3.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 16.0 | ||
3.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 18.0 | ||
4.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 34.0 | ||
8.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 80.0 | ||
39.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 283.0 | ||
52.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 373.0 | ||
62.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 422.0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 477.0 | ||
9.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 82.0 | ||
24.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 190.0 | ||
29.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 230.0 | ||
49.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 424.0 | ||
138.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 528.0 | ||
147.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 577.0 | ||
168.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Stahl | Klasse 0 | - | Stahl | Nicht Winkel verstellbar | Polyamid | - | - | - | Einseitig Richtung Lager | Axial - Zylinderrollenkranz nur | - | -20 bis + 120 °C. | 920.0 | ||
2.84 € | 1 | auf Anfrage | - | - | Klasse 0 | Eine Bahn | - | - | Polyamid | Normale lichte Höhe | Ohne Innenring | Groove mit Form des Loches(en) | - | - | Keiner. Lager öffnen | -20 bis + 100 °C. | 3.0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite B(mm)
Innerer/äußerer Ring, Material
Präzision (JIS)
Anzahl der Laufringzeilen
Lagerkugeln, Material
Winkeleinstellung
Käfig
Abstand
Innenring
Schmierung
Betriebsrichtung
Produktauswahl
Dichtung
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften