Rillenkugellager / 2□□, 60□□, 62□□, 16□□□ / einreihig / C3

Rillenkugellager / 2□□, 60□□, 62□□, 16□□□ / einreihig / C3
Konfigurierbar in [Breite] 54 mm


Bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Die feste Breite beträgt hier 54 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62/22 C3
63/28 C3
16007 C3
16019 C3
16022 C3
16026 C3
16030 C3
209 C3
211 C3
214 C3
6020 C3
6021 C3
6024 C3
6026 C3
61832 C3
6217 C3
6221 C3
6226 C3
6307 C3
6315 C3
6418 C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
Präzision (JIS) EAN Gewicht
(g)

16.53 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 57316577098344117.0

29.25 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 57316570425529294.0

13.92 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 67316577298096116.0

112.98 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 07316577019714874.0

181.50 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 073165776588761438.0

226.37 €

1 4 Arbeitstage -Klasse 073165772981262318.0

279.52 €

1 4 Arbeitstage -Klasse 073165706059523064.0

65.98 €

1 4 Arbeitstage -Klasse 67316577003935439.0

82.27 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 67316577295552657.0

114.25 €

1 4 Arbeitstage -Klasse 073165772956681200.0

95.60 €

1 4 Arbeitstage -Klasse 073165770655991225.0

142.37 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 073165770888401563.0

174.52 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 073165766252822088.0

208.33 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 073165766214753200.0

355.57 €

1 4 Arbeitstage -Klasse 073165725340381252.0

109.95 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 073165713700401751.0

235.73 €

1 17 Arbeitstage -Klasse 673165766215503726.0

351.03 €

1 4 Arbeitstage -Klasse 073165766188265760.0

13.05 €

1 12 Arbeitstage -Klasse 67316571370774444.0

101.18 €

1 12 Arbeitstage -Klasse 073165713678282994.0

829.94 €

1 4 Arbeitstage 54Klasse 073165770671289521.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Anzahl der Kugelreihen Einreihig
Bohrung Cylindrical bore Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Stromisolierung No current insulation Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 150 °C.

Technischer Support