Rollenlager / NCF□□□□, NNF□□□□, V Serie / CN / P0

Rollenlager / NCF□□□□, NNF□□□□, V Serie / CN / P0
Die Auswahl der Rollenlager von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In unserem Onlineshop finden Sie mehrere Rollenlager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NCF1876 V
NCF2216 V
NCF2217 V
NCF2938 V
NCF3010 V
NCF3015 V
NNF5004 V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Laufringzeilen Design Gewicht
(g)

-

1 auf Anfrage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)19100.0

135.88 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)2150.0

107.17 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)2740.0

358.53 €

1 4 Arbeitstage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)6510.0

-

1 auf Anfrage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)430.0

-

1 auf Anfrage Eine BahnStützlager (axiale Verschiebung)1060.0

46.93 €

1 4 Arbeitstage 2-fachFestes Lager200.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Bohrung Zylindrische Bohrung Käfig Keiner. volles Komplementlager
Abstand Normale lichte Höhe Isolation Keine Isolation Äußerer Ring Ohne Nut- / Schmierlöcher
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support