Rollenlager / NCF□□□ VC3 / VC3-Serie

Rollenlager / NCF□□□ VC3 / VC3-Serie
Bei der Entscheidung über die Rollenlager von ZEN sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. Andere Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NCF2204 VC3
NCF2205 VC3
NCF2208 VC3
NCF2913 VC3
NCF3010 VC3
NCF3017 VC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(g)

26.07 €

1 4 Arbeitstage 160.0

30.97 €

1 4 Arbeitstage 180.0

52.15 €

1 4 Arbeitstage 540.0

64.16 €

1 4 Arbeitstage 310.0

-

1 auf Anfrage 430.0

106.50 €

1 4 Arbeitstage 1510.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Bohrung Zylindrische Bohrung
Käfig Keiner. volles Komplementlager Abstand Leicht erhöhte lichte Höhe Isolation Keine Isolation
Design Stützlager (axiale Verschiebung) Äußerer Ring Ohne Nut- / Schmierlöcher Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support