Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6001 C4 |
6201 C4 |
6204 C4 |
6226 C4 |
6303 C4 |
6307 C4 |
6308 C4 |
6310 C4 |
6414 C4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316571754697 | 20.0 | ||
5.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316571195117 | 34.0 | ||
9.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316576611988 | 104.0 | ||
517.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316577099549 | 5760.0 | ||
8.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 5 | 7316570742459 | 108.0 | ||
23.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316577099433 | 444.0 | ||
32.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316576619373 | 611.0 | ||
53.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 6 | 7316577064288 | 1046.0 | ||
484.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | 7316571176857 | 4834.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Sheet steel cage | Spielraum | Strongly increased radial clearance |
Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften