Hybrid-Axial-Kugellager, Radial-Nadellager / NKX40 -Z, Z-Serie

Hybrid-Axial-Kugellager, Radial-Nadellager / NKX40 -Z, Z-Serie
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rollenlager von ZEN berücksichtigt werden. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rollenlager mit konfigurierbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte individuell anpassbar für Ihre Anwendung. In der Kategorie [Rollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) haben Sie weitere Arten und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NKX40 -Z

Teilenummer
NKX40 -Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.10 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Klasse 0 Lagerkugeln, Material Stahl
Käfig Stahl Schmierung Zur Fettschmierung Betriebsrichtung Einseitig Richtung Lager
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 208.0

Sie befinden sich auf der Seite für Hybrid-Axial-Kugellager, Radial-Nadellager / NKX40 -Z, Z-Serie, die Teilenummer ist NKX40 -Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NKX40 -Z.

Technischer Support