Schrägkugellager / CD/P4A Serie / P4A / Kontaktwinkel 15°

Schrägkugellager / CD/P4A Serie / P4A / Kontaktwinkel 15°
Zu beachten sind bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Die Schrägkugellager in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7000 CD/P4A
7009 CD/P4A
7020 CD/P4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

148.10 €

1 4 Arbeitstage 731657100416719.0

217.13 €

1 4 Arbeitstage 7316570892604231.0

646.62 €

1 4 Arbeitstage 73165776518081242.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 4
Anordnung Single universal bearing Käfig Polyamide cage Kontaktwinkel 15 degrees
Vorladen Light preload Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 100 °C.

Technischer Support