Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7009 CD/P4ADBA
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
Anordnung | Satz von zwei Lagern in O-Anordnung <> | Käfig | Polyamide cage | Kontaktwinkel | 15 degrees |
EAN | 7316570763065 | Vorladen | Light preload | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Temperaturbereich | -30 bis + 100 °C. | Gewicht(g) | 460.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / CD/P4ADBA Serie / zweireihig / P4A, „Super-Precision“ / Kontaktwinkel 15° (zwei Lager in O-Anordnung), die Teilenummer ist 7009 CD/P4ADBA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7009 CD/P4ADBA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften