Hersteller-Teilenummer: 30206
Marke: ZEN
Preis: 5.37 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Gewicht: 237.0 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
30206
Präzision (JIS) | Klasse 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Anordnung | Normalausführung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Stahl | Produktauswahl | Vollständige Rolle | Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelrollenlager / 30□□□, 32□□□, die Teilenummer ist 30206.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 30206.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
30311 |
32213 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|
24.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1620.0 | ||
29.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1560.0 |