Laufrollen / STO30

Laufrollen / STO30
Die Auswahl der Laufrollen von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der oberen Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Laufrollen mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. Die Kategorie [Laufrollen](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/) bietet weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

STO30

Teilenummer
STO30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.58 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Axiale Führung Ohne axiale Führung
Käfig Stahl Äußerer Ring Sphärische Außenfläche Dichtung Keiner. Lager öffnen
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 308.0

Sie befinden sich auf der Seite für Laufrollen / STO30, die Teilenummer ist STO30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STO30.

Technischer Support