Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7000 CDGA/P4A |
7012 CDGA/P4A |
7019 CDGA/P4A |
708 CDGA/P4A |
71901 CDGA/P4A |
71910 CDGA/P4A |
71912 CDGA/P4A |
71915 CDGA/P4A |
71938 CDGA/P4A |
7219 CDGA/P4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
145.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316570341102 | 19.0 | ||
272.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316570928921 | 397.0 | ||
583.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316574929184 | 1190.0 | ||
148.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316570520132 | 12.0 | ||
160.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316570119404 | 11.0 | ||
234.48 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 7316577737595 | 133.0 | ||
270.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316570289442 | 187.0 | ||
357.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316570288315 | 350.0 | ||
2,303.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 7316570114300 | 4330.0 | ||
750.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316574465477 | 2642.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
Anordnung | Single universal bearing | Käfig | Polyamide cage | Kontaktwinkel | 15 degrees |
Vorladen | Light preload | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 100 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften