Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NA2203 -2RS
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Lagerkugeln, Material | Stahl | Axiale Führung | Ohne axiale Führung |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Stahl | Äußerer Ring | Sphärische Außenfläche | Dichtung | Lippendichtung auf beiden Seiten |
Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 112.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stützrollen / NA2203-2RS, 2RS Serie / sphärisch, die Teilenummer ist NA2203 -2RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NA2203 -2RS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften