Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7017 CDGB/P4A |
7018 CDGB/P4A |
7216 CDGB/P4A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
514.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570652260 | 883.0 | ||
576.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570406146 | 1137.0 | ||
593.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7316570200973 | 1440.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 4 |
---|---|---|---|---|---|
Anordnung | Single universal bearing | Käfig | Polyamide cage | Kontaktwinkel | 15 degrees |
Vorladen | Medium preload | Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 100 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften