Stützrollen / NATV12 PP, PP Serie / zylindrisch

Stützrollen / NATV12 PP, PP Serie / zylindrisch
Die Auswahl der Stützrollen von ZEN erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die Stützrollen in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Abdichtungen und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Zusätzliche Dimensionen und Typen finden Sie in der Kategorie [Stützrollen](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NATV12 PP

Teilenummer
NATV12 PP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.62 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Lagerkugeln, Material Stahl Axiale Führung Mit axialer Führung
Käfig Keiner. Komplettnadellager Äußerer Ring Sphärische Außenfläche Dichtung Lippendichtung auf beiden Seiten
Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 78.0

Sie befinden sich auf der Seite für Stützrollen / NATV12 PP, PP Serie / zylindrisch, die Teilenummer ist NATV12 PP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NATV12 PP.

Technischer Support