Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSD2047 CGA
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Käfig | Polyamide cage |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktwinkel | 62 Grad | EAN | 7316570030662 | Betriebsrichtung | Lager in doppelter Richtung |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. | Gewicht(g) | 127.00001 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / CGA Serie / einreihig / Kontaktwinkel 62°, die Teilenummer ist BSD2047 CGA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSD2047 CGA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften