Schrägkugellager / CGB Serie / einreihig / Kontaktwinkel 62° (Teilenummern)

Schrägkugellager / CGB Serie / einreihig / Kontaktwinkel 62°
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. In der übergeordneten Kategorie sind weitere Produkte. Hier finden Sie eine Vielzahl an Schrägkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Schrägkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) haben Sie mehr Arten und Dimensionen mit unterschiedlichen Dichtungsvarianten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BSA205 CGB

Teilenummer
BSA205 CGB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

167.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Käfig Polyamide cage
Kontaktwinkel 62 Grad EAN 7316571027760 Betriebsrichtung Lager in doppelter Richtung
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 120 °C. Gewicht(g) 146.0

Sie befinden sich auf der Seite für Schrägkugellager / CGB Serie / einreihig / Kontaktwinkel 62°, die Teilenummer ist BSA205 CGB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSA205 CGB.

Technischer Support