Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2207 E-2RS1TN9C3
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Polyamide cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
EAN | 7316571470580 | Dichtung | Contact seals on both sides | Temperaturbereich | -30 bis + 100 °C. |
Gewicht(g) | 410.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / E-2RS1TN9C3 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 / C3, die Teilenummer ist 2207 E-2RS1TN9C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2207 E-2RS1TN9C3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften