Pendelkugellager / EMC3 Serie / zweireihig / C3

Pendelkugellager / EMC3 Serie / zweireihig / C3
Die Auswahl der Pendelkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Pendelkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2309 EMC3

Teilenummer
2309 EMC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

202.57 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Cylindrical bore Käfig Brass cage Spielraum Slightly increased radial clearance
EAN 7316576621611 Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.
Gewicht(g) 1325.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / EMC3 Serie / zweireihig / C3, die Teilenummer ist 2309 EMC3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2309 EMC3.

Technischer Support