Pendelkugellager / EMP62 Serie / zweireihig / offen / P6

Pendelkugellager / EMP62 Serie / zweireihig / offen / P6
Die Auswahl der Pendelkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Pendelkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Pendelkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1303 EMP62

Teilenummer
1303 EMP62
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

149.97 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 6
Bohrung Cylindrical bore Käfig Brass cage Spielraum Normal radial clearance
EAN 7316570016734 Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.
Gewicht(g) 130.0

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelkugellager / EMP62 Serie / zweireihig / offen / P6, die Teilenummer ist 1303 EMP62.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1303 EMP62.

Technischer Support