Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1204 ETN9 |
1205 ETN9 |
2201 ETN9 |
2204 ETN9 |
2209 ETN9 |
6204 ETN9 |
6305 ETN9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Stromisolierung | EAN | Äußerer Ring | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 0 | - | - | 7316576620485 | - | -30 bis + 120 °C. | 111.0 | ||
21.71 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 0 | - | - | 7316576620850 | - | -30 bis + 120 °C. | 136.0 | ||
31.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 0 | - | - | 7316576622212 | - | -30 bis + 120 °C. | 52.0 | ||
27.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 0 | - | - | 7316576621864 | - | -30 bis + 120 °C. | 131.0 | ||
50.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 0 | - | - | 7316576620546 | - | -30 bis + 120 °C. | 533.0 | ||
20.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 5 | Einreihig | No current insulation | 7316576628511 | Without flange/groove | -20 bis + 120 °C. | 93.0 | ||
30.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 6 | Einreihig | No current insulation | 7316570361629 | Without flange/groove | -20 bis + 120 °C. | 210.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Bohrung | Cylindrical bore |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Polyamide cage | Spielraum | Normal radial clearance | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
Anzahl der Kugelreihen
Stromisolierung
EAN
Äußerer Ring
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften