Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GE16 ES |
GEG63 ES |
GEZ100 ES |
GEZ200 ES |
SC60 ES |
SCF20 ES |
SCF50 ES |
SIQG25 ES |
SIQG40 ES |
SIQG50 ES |
SIR35 ES |
SIR50 ES |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.31 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | 7316577104960 | - | 40 | ||
151.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 95 | 63 | 7316577043054 | - | 1260.0 | ||
29.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25.4 | 41.275 | 22.225 | 7316576608421 | - | 120.0 | ||
101.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50.8 | 80.963 | 44.45 | 7316576612299 | - | 924.0 | ||
244.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 137 | 44 | 7316577106483 | Schweißende | 4330.0 | ||
49.44 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 51.5 | 16 | 7316577291592 | Schweißende | 335.0 | ||
174.76 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 125.5 | 35 | 7316577300379 | Schweißende | 4391.0 | ||
96.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 59 | 97 | 7316570445688 | Innengewinde | 660.0 | ||
180.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 90 | 143 | 7316577300249 | Innengewinde | 2000.0 | ||
275.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 110 | 175.5 | 7316577022554 | Innengewinde | 3766.0 | ||
181.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 79 | 25 | 7316577003652 | Innengewinde | 1200.0 | ||
261.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 118 | 35 | 7316577003676 | Innengewinde | 3720.0 |
Loading...
Dichtung | Wartungsbedürftige Version | Temperaturbereich | Keiner. Lager öffnen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Innendurchmesser(mm)
Instandhaltung
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften