Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1204 ETN9C3 |
1205 ETN9C3 |
1210 ETN9C3 |
1305 ETN9C3 |
2215 ETN9C3 |
2309 ETN9C3 |
6205 ETN9C3 |
6206 ETN9C3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Präzision (JIS) | Anzahl der Kugelreihen | Stromisolierung | EAN | Äußerer Ring | Temperaturbereich | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | Klasse 0 | - | - | 7316576620508 | - | -30 bis + 120 °C. | 111.0 | ||
24.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 0 | - | - | 7316576620515 | - | -30 bis + 120 °C. | 140.0 | ||
45.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 0 | - | - | 7316576620447 | - | -30 bis + 120 °C. | 505.0 | ||
33.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 0 | - | - | 7316577052100 | - | -30 bis + 120 °C. | 260.0 | ||
123.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | - | - | 7316570252941 | - | -30 bis + 120 °C. | 1560.0 | ||
91.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Klasse 0 | - | - | 7316576620829 | - | -30 bis + 120 °C. | 1195.0 | ||
23.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 5 | Einreihig | No current insulation | 7316570727654 | Without flange/groove | -20 bis + 120 °C. | 114.0 | ||
47.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | Klasse 6 | Einreihig | No current insulation | 7316571401430 | Without flange/groove | -20 bis + 120 °C. | 181.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Bohrung | Cylindrical bore |
---|---|---|---|---|---|
Käfig | Polyamide cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance | Dichtung | Keiner. Lager öffnen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Präzision (JIS)
Anzahl der Kugelreihen
Stromisolierung
EAN
Äußerer Ring
Temperaturbereich
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften