Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GE200 ES2RS |
GEH25 ES2RS |
GEH40 ES2RS |
GEH70 ES2RS |
GEM25 ES2RS |
GEZ204 ES2RS |
SAL45 ES2RS |
SI60 ES2RS |
SIA45 ES2RS |
SIL50 ES2RS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,499.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | - | 290 | 130 | 7316577033956 | - | 27600.0 | ||
29.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | - | 47 | 28 | 7316577092359 | - | 198.0 | ||
47.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | - | 68 | 40 | 7316577003232 | - | 520.0 | ||
179.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | - | 120 | 70 | 7316577003270 | - | 2950.0 | ||
39.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | - | 42 | 29 | 7316577105318 | - | 117.0 | ||
134.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 57.15 | - | 90.488 | 50.013 | 7316576612329 | - | 1300.0 | ||
339.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | Linksgewinde | 104 | 32 | 7316577106049 | Außengewinde | 2550.0 | ||
581.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | - | 137 | 44 | 7316571099378 | Innengewinde | 7939.0 | ||
313.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | - | 104 | 32 | 7316577300294 | Innengewinde | 2870.0 | ||
417.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | - | 114 | 35 | 7316570762020 | Innengewinde | 4645.0 |
Loading...
Dichtung | Wartungsbedürftige Version | Temperaturbereich | Lippendichtung auf beiden Seiten |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Richtung
Innendurchmesser(mm)
Instandhaltung
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften