Rillenkugellager / ETN9C3H Serie / einreihig / C3

Rillenkugellager / ETN9C3H Serie / einreihig / C3
Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. In der oberen Kategorie finden Sie weitere Produkte. Hier finden Sie diverse Rillenkugellager mit konfigurierbaren Dimensionen, Dichtungen und Tragzahlen. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie weitere Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6204 ETN9C3H

Teilenummer
6204 ETN9C3H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.37 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 5
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Polyamide cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316571076959
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 95.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / ETN9C3H Serie / einreihig / C3, die Teilenummer ist 6204 ETN9C3H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6204 ETN9C3H.

Technischer Support