Gelenkkopf, Gelenklager F - Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GX25 F
GX80 F
SIKB22 F
SILKB16 F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Innendurchmesser
(mm)
Instandhaltung Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

105.40 €

1 17 Arbeitstage 25-40~756222.57316577002396-372.0

1,096.77 €

1 4 Arbeitstage 80-40~75180507316577002457-6950.0

135.37 €

1 4 Arbeitstage 22-55287316571065281Innengewinde492.0

69.74 €

1 17 Arbeitstage 16-4321-Innengewinde223.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtung Wartungsfreie Version Temperaturbereich Keiner. Lager öffnen

Technischer Support