Pendelkugellager / 12□□, 22□□, 23□□, K Serie / zweireihig / CN / P0 (Teilenummern)

Pendelkugellager / 12□□, 22□□, 23□□, K Serie / zweireihig / CN / P0
Konfigurierbar in [Breite] 53 mm


Die Auswahl der Pendelkugellager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Die feste Breite beträgt hier 53 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1217 K
1317 K
2218 K
2222 K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
EAN Gewicht
(g)

108.52 €

1 4 Arbeitstage -73165770000262010.9999

371.04 €

1 4 Arbeitstage -73165766055984880.0

310.30 €

1 4 Arbeitstage -73165770020373136.0

628.43 €

1 4 Arbeitstage 5373165742170217100.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Tapered bore (1:12) Käfig Sheet steel cage Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support