Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SAKAC12 M |
SALKAC16 M |
SIKAC14 M |
SIKAC20 M |
SIKAC25 M |
SILKAC8 M |
SILKAC20 M |
SILKAC30 M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | Rechtsgewinde | 33 | 16 | 7316577068927 | Außengewinde | 99.0 | ||
64.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | Linksgewinde | 43 | 21 | 7316577001924 | Außengewinde | 210.0 | ||
55.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 14 | - | 37 | 19 | 7316577032546 | Innengewinde | 162.0 | ||
90.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | - | 51 | 25 | 7316577291554 | Innengewinde | 403.0 | ||
113.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | - | 61 | 31 | 7316577001979 | Innengewinde | 735.0 | ||
27.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 8 | - | 25 | 12 | 7316577043481 | Innengewinde | 50.0 | ||
83.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | - | 51 | 25 | 7316577291585 | Innengewinde | 398.0 | ||
195.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | - | 71 | 37 | 7316570793789 | Innengewinde | 1158.0 |
Loading...
Dichtung | Wartungsbedürftige Version | Temperaturbereich | Keiner. Lager öffnen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Anschlussgewinde, Richtung
Innendurchmesser(mm)
Instandhaltung
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften