Pendelkugellager / 13□□K□C3, 22□□K□C3, 23□□K□C3 / zweireihig / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Pendelkugellager / 13□□K□C3, 22□□K□C3, 23□□K□C3 / zweireihig / C3 / kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Konfigurierbar in [Breite] 46 - 53 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelkugellager von SKF berücksichtigt werden. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 46 und 53 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1315 K.C3
1317 K.C3
2222 K.C3
2310 K.C3
2312 K.C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite
(mm)
EAN Gewicht
(g)

267.86 €

1 17 Arbeitstage -73165766055363510.0

374.60 €

1 4 Arbeitstage -73165766056114880.0

604.25 €

1 4 Arbeitstage 5373165714822006854.0

112.24 €

1 4 Arbeitstage -73165766087661600.0

183.43 €

1 4 Arbeitstage 4673165700176012530.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Tapered bore (1:12) Käfig Sheet steel cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -30 bis + 150 °C.

Technischer Support