Rillenkugellager / K□E-2RS1TN, K□E-2RS1TN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1 (Teilenummern)

Rillenkugellager / K□E-2RS1TN, K□E-2RS1TN Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1
Zu beachten sind bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. In unserem Onlineshop finden Sie unterschiedliche Rillenkugellager mit einstellbaren Dimensionen und Abdichtungen. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Die Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) umfasst weitere Größen und Arten der rotativen Lagerung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2206 K.E-2RS1TN
2210 K.E-2RS1TN
2211 K.E-2RS1TN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EAN Gewicht
(g)

39.68 €

1 17 Arbeitstage 7316577039873260.0

60.68 €

1 4 Arbeitstage 7316577312082569.0

75.67 €

1 4 Arbeitstage 7316577041418783.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Bohrung Tapered bore (1:12) Käfig Polyamide cage Spielraum Normal radial clearance
Dichtung Contact seals on both sides Temperaturbereich -30 bis + 100 °C.

Technischer Support