Gelenkköpfe mit Außengewinde / C-Serie / Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAL25 C
SI17 C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Anschlussgewinde, Richtung Innendurchmesser
(mm)
Instandhaltung Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

102.15 €

1 17 Arbeitstage 25Linksgewinde65207316577003478Außengewinde568.0

61.58 €

1 17 Arbeitstage 17-47147316577002907Innengewinde250.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtung Wartungsfreie Version Temperaturbereich Keiner. Lager öffnen

Technischer Support