Gelenkkopf ES-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SA30 ES
SC40 ES
SCF35 ES
SI30 ES
SIL25 ES
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Anschlussgewinde, Richtung Innendurchmesser
(mm)
Instandhaltung Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)

101.17 €

1 17 Arbeitstage 30Rechtsgewinde75227316577002655Außengewinde899.0

121.70 €

1 17 Arbeitstage 40-94287316577002785Schweißende1300.0

111.57 €

1 17 Arbeitstage 35-85257316570891256Schweißende1451.0

111.93 €

1 17 Arbeitstage 30-75227316577002990Innengewinde1030.0

96.93 €

1 17 Arbeitstage 25-65207316577003621Innengewinde684.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtung Wartungsbedürftige Version Temperaturbereich Keiner. Lager öffnen

Technischer Support