Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1224 K.MC3 |
1322 K.MC3 |
2317 K.MC3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
950.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316570609264 | 6711.0 | ||
1,553.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55.024 | 7316576605727 | 11750.0 | ||
679.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 7316576605871 | 7160.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrung | Tapered bore (1:12) | Käfig | Brass cage | Spielraum | Slightly increased radial clearance |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -30 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[B] Breite(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften