Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6206 K-2RS1
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Tapered bore (1:12) | Käfig | Sheet steel cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | EAN | 7316571403076 |
Äußerer Ring | Without flange/groove | Dichtung | Contact seals on both sides | Temperaturbereich | -20 bis + 120 °C. |
Gewicht(g) | 192.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6206 K-2RS1, K-2RS1 Serie / einreihig / beidseitig Dichtung / 2RS1, die Teilenummer ist 6206 K-2RS1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6206 K-2RS1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften