Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SIL50 TXE-2LS
ID d(mm) | 50 | Innendurchmesser(mm) | 114 | Instandhaltung | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 7316572049211 | Dichtung | Wartungsfreie Version | Temperaturbereich | Beidseitig dreilippige Kontaktdichtung |
Gewicht(g) | Innengewinde | Breite(mm) | 4701.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkkopf TXE-2LS Serie, die Teilenummer ist SIL50 TXE-2LS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SIL50 TXE-2LS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften