Rillenkugellager / 23□□, 51□□□, 60□□, 63□□, M Serie / einreihig / P0

Rillenkugellager / 23□□, 51□□□, 60□□, 63□□, M Serie / einreihig / P0
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 190 mm / [Außendurchmesser] 340 mm / [Breite] 51 - 89 mm


Bei der Entscheidung über die Rillenkugellager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu beachten, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. 190 mm beträgt der Innendurchmesser und 340 mm groß ist der Außendurchmesser der Rillenkugellager. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 51 und 89 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2317 M
51132 M
51138 M
51148 M
51152 M
51328 M
52230 M
53324 M
6032 M
6040 M
6332 M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Anzahl der Kugelreihen Winkeleinstellung Bohrung Spielraum Stromisolierung EAN Betriebsrichtung Äußerer Ring Produktauswahl Dichtung Temperaturbereich Gewicht
(g)

764.42 €

1 4 Arbeitstage -----Cylindrical boreNormal radial clearance-7316576605840---Keiner. Lager öffnen-30 bis + 150 °C.7300.0

512.70 €

1 4 Arbeitstage ----Non-angle adjustable---7316572051672Einseitig Richtung Lager-Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n)--30 bis + 150 °C.2297.0

602.97 €

1 4 Arbeitstage 190---Non-angle adjustable---7316572051962Einseitig Richtung Lager-Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n)--30 bis + 150 °C.4080.0

1,245.57 €

1 4 Arbeitstage ----Non-angle adjustable---7316572051993Einseitig Richtung Lager-Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n)--30 bis + 150 °C.7630.0

1,670.13 €

1 4 Arbeitstage ----Non-angle adjustable---7316572052013Einseitig Richtung Lager-Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n)--30 bis + 150 °C.7930.0

1,699.22 €

1 4 Arbeitstage --80-Non-angle adjustable---7316570826678Einseitig Richtung Lager-Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n)--30 bis + 150 °C.15500.0

1,372.53 €

1 4 Arbeitstage --89-Non-angle adjustable---7316570182040Lager in doppelter Richtung-Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n)--30 bis + 150 °C.11340.0

1,023.63 €

1 4 Arbeitstage --74.1-Angle adjustable (in conjunction with washer(s))---7316577298607Einseitig Richtung Lager-Axiales Rillenkugellager. ohne Unterlegscheibe(n)--30 bis + 150 °C.10700.0

554.82 €

1 4 Arbeitstage ---Einreihig-Cylindrical boreNormal radial clearanceNo current insulation7316576618253-Without flange/groove-Keiner. Lager öffnen-20 bis + 150 °C.5929.0

1,087.98 €

1 4 Arbeitstage --51Einreihig-Cylindrical boreNormal radial clearanceNo current insulation7316577066329-Without flange/groove-Keiner. Lager öffnen-20 bis + 150 °C.14298.0

2,177.73 €

1 17 Arbeitstage -34068Einreihig-Cylindrical boreNormal radial clearanceNo current insulation7316576619878-Without flange/groove-Keiner. Lager öffnen-20 bis + 150 °C.30323.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Käfig Brass cage

Technischer Support