Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
16048 MA |
61830 MA |
61832 MA |
61848 MA |
61852 MA |
61868 MA |
61880 MA |
61938 MA |
61944 MA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | EAN | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,089.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316577043627 | 14371.0 | ||
436.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316576613005 | 1363.0 | ||
503.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316576613012 | 1443.0 | ||
998.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316576610592 | 4588.0 | ||
1,180.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 7316577093738 | 4927.0 | ||
2,313.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 340 | 420 | 7316577121752 | 11330.0 | ||
5,175.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | 7316577093691 | 20700.0 | ||
1,104.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | - | 7316577095404 | 5250.0 | ||
1,236.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 220 | - | 7316576639456 | 7982.0 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Werkstoff Kugeln | Stahl | Präzision (JIS) | Klasse 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Kugelreihen | Einreihig | Bohrung | Cylindrical bore | Käfig | Brass cage |
Spielraum | Normal radial clearance | Stromisolierung | No current insulation | Äußerer Ring | Without flange/groove |
Dichtung | Keiner. Lager öffnen | Temperaturbereich | -20 bis + 150 °C. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
EAN
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften