Rillenkugellager / 618□□, 619□□, QJ3□□, MAC3 Serie / einreihig / C3

Rillenkugellager / 618□□, 619□□, QJ3□□, MAC3 Serie / einreihig / C3
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 220 - 300 mm / [Außendurchmesser] 420 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt 220 und 300 mm. Der Außendurchmesser liegt 420 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61830 MAC3
61840 MAC3
61844 MAC3
61960 MAC3
QJ308 MAC3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Werkstoff Ringe Werkstoff Kugeln Anzahl der Kugelreihen Bohrung Stromisolierung Design EAN Nut (en) am Außenring Äußerer Ring Temperaturbereich Gewicht
(g)

453.50 €

1 4 Arbeitstage --StahlStahlEinreihigCylindrical boreNo current insulation-7316570048476-Without flange/groove-20 bis + 150 °C.1307.0

714.70 €

1 4 Arbeitstage --StahlStahlEinreihigCylindrical boreNo current insulation-7316570291230-Without flange/groove-20 bis + 150 °C.2290.0

879.57 €

1 4 Arbeitstage 220-StahlStahlEinreihigCylindrical boreNo current insulation-7316571111223-Without flange/groove-20 bis + 150 °C.2963.0

2,406.45 €

1 4 Arbeitstage 300420StahlStahlEinreihigCylindrical boreNo current insulation-7316570849363-Without flange/groove-20 bis + 150 °C.24550.0

120.02 €

1 17 Arbeitstage -------Split inner ring7316572225974Without groove--30 bis + 150 °C.771.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Präzision (JIS) Klasse 0 Käfig Brass cage Spielraum Slightly increased radial clearance
Dichtung Keiner. Lager öffnen

Technischer Support