Rillenkugellager / 6226 MAC3B20, MAC3B20 Serie / einreihig / C3

Rillenkugellager / 6226 MAC3B20, MAC3B20 Serie / einreihig / C3
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Rillenkugellager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. In der Kategorie [Rillenkugellager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802010000/) finden Sie zusätzliche Typen und Dimensionen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6226 MAC3B20

Teilenummer
6226 MAC3B20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,171.20 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Werkstoff Kugeln Stahl Präzision (JIS) Klasse 0
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Bohrung Cylindrical bore Käfig Brass cage
Spielraum Slightly increased radial clearance Stromisolierung No current insulation EAN 7316570298031
Äußerer Ring Without flange/groove Dichtung Keiner. Lager öffnen Temperaturbereich -20 bis + 120 °C.
Gewicht(g) 7260.0

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager / 6226 MAC3B20, MAC3B20 Serie / einreihig / C3, die Teilenummer ist 6226 MAC3B20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6226 MAC3B20.

Technischer Support